6-13/11 限時 7 折優惠!凡官網或Hilti Shop App 購買任何電動工具、耗材與相關產品,結帳時輸入優惠碼 1111 即可享戶口價再七折優惠 !

混凝土切割機

專為應對高強度混凝土切割而設的重型充電式工具。啟動更快捷、切割更整齊,並提供可靠強勁的動力,助您日復一日高效完成工作。
有大型工程即將展開?

立即了解我們全新 Nuron 重型工具系列。

切割比您想像的還要多

切割得更深

混凝土

使用配備 360 毫米刀片 的DSH 900-22 ,可切割厚達 150 毫米的混凝土。
切割更靈活

磚石

使用 DSH-600-22 和 DSH 700-22 切割高達 120 毫米的磚頭和石頭。
切割更大力

瀝青

使用 DSH 900-22,更輕鬆地切割瀝青。
切割更安全

金屬

若要更安全切割,請使用我們超耐用的 SPX 金屬切割鋸片。
切割更齊整

鐵路

使用 DSH 900-RL 電池切割鋸及其專用導軌夾,實現更高效的 90 度切割。
切割得更深

混凝土

使用配備 360 毫米刀片 的DSH 900-22 ,可切割厚達 150 毫米的混凝土。
切割更靈活

磚石

使用 DSH-600-22 和 DSH 700-22 切割高達 120 毫米的磚頭和石頭。
切割更大力

瀝青

使用 DSH 900-22,更輕鬆地切割瀝青。
切割更安全

金屬

若要更安全切割,請使用我們超耐用的 SPX 金屬切割鋸片。
切割更齊整

鐵路

使用 DSH 900-RL 電池切割鋸及其專用導軌夾,實現更高效的 90 度切割。

    專為生產力和安全性而設計

    落地及回彈保護

    電池鋸獨特的 3D 主動式扭矩控制 (ATC) 可在 ≤ 1 秒內停止工具

    速效刀片制動器 

    在觸發釋放後 ≤ 4 秒停止電池鋸盤旋轉

    幾乎無塵切割

    DWP 15-22 水泵將灰塵抑制在允許的範圍內 - 非常適合用於電池鋸

    系統效能總計

    與汽油鋸刀片相比,使用電池優化的刀片,每次充電可以多做30%工作量。

    使用電池供電式 DSH 900-22,每年可節省超過一噸CO2排放量
    選用電池還是燃油驅動?

    選擇適合您任務的電源

    不論切割工序如何,我們都有您所需的重型工具。每天切 1-2 個油箱時,選擇 Nuron 電池切開鋸進行室內和室外作業。 每天使用兩箱或以上的汽油時,請戴上汽油鋸,在無法接通電源且無法插入充電器的位置。

    電池

    兩粒電池可做什麼*


    高達
    60
    路緣石切割(300 mm x 100 mm)

    大約
    3.5
    混凝土切割長度(米)

    燃油

    何時使用燃油驅動


    每日使用超過 2 缸汽油
    當您需要持續供電時

    * 根據內部測試:

    DSH 900-22 ATC 電池切割鋸。圖中所示為使用 2x2 B 22-290 Nuron 電池和 360 毫米 SPX Universal A 鋸片。請注意,工作現場條件,例如溫度、濕度、灰塵等級和正在處理的材料,都可顯著影響單次充滿電的最大工作量。

    “無需混合燃油,亦無需擔心拉繩斷裂,再加上更長的工具使用壽命,選用充電式切割機自然成為明智之選”

    全面提升您的工具配置

    常見問題

    20 年有限保養

    物料及製造工藝

    對於幾乎所有工具, 我們將維修或更換因材料或工藝缺陷而破裂的部件, 為期 20 年。不包括任何額外索償。

    2年磨損保養

    無費用保障

    我們將自購買日起 2 年內免費維修大部分工具。這包括備件、勞工和託運。免費保養期過後, 維修費用需由您支付, 但費用設有上限。

    3 天內完成維修

    3 天維修

    您通常會在訂購維修後三天內收到工具。我們更可在您的工地提取損壞工具, 並於完成後送回原址。

    我們的 SPX-A 及 SP-A 鋸片專為充電式切割機而設計。配合這些切割片,您可享有:
    • 每次充電可完成多達 30% 更多切割次數:相比同級汽油切割機用切割片,得益於更薄的片芯設計及智能鑽石刀頭結構。

    • 切割更順暢:低摩擦鑽石刀頭設計,帶來更流暢的使用體驗。

    • 切割更快捷:精選鑽石物料配合專用粉末配方,有效提升切割速度。

    • 應用更廣泛:優化的鑽石刀頭形狀,適用於各類切割工況。

    • 識別更方便:標示為「A」並附有電池圖示的切割片,專為充電式切割機而設。

    使用正確的鑽石鋸片

    我們的 SPX 通用 A 鑽石和 SP 通用 A 鑽石刀片, 每次充電可獲得比同等級燃氣鋸刀片多多達 30% 的切割。使用金屬? 使用 SPX 金屬切割盤。

    運用良好的切割技巧

    為提高每次充電的效能和更多工作, 只需施加足夠的壓力即可來回移動工具。

    切割時用水

    濕式切割有助減少切割時的摩擦, 每次充電時可帶來更多效果。此外, 它還有助減少接觸矽塵等有害灰塵。

    使用正確的電池和充電器

    使用 B 22-290 電池或 B22-60 電池和 C8 D-22 充電器。

    我們建議使用兩組 B 22-290 Nuron 電池, 以達最大運行時間和功率輸出。此設定非常適合連續進行重型切割工作。
    對於在雨天或高濕度的戶外作業, 以及頻繁充電, 我們建議使用兩組 B 22-260 Nuron 電池。
    對於兩種電池類型, 請使用我們的 C8 D-22 雙槽充電器以加快充電速度。

    我們的充電式切割機機身價格與燃油切割機機身大致相若。然而,一旦將持續燃料成本計算在內,在大多數情況下,燃油切割機的整體成本會隨時間變得更高。此外,充電式切割機的消耗性零件亦較少,因此其工具使用壽命可高達燃油切割機的兩倍。

    立即選購

    喜利得電動工具的維修條款及條件

    點擊這裡

    立即選購您的切割機