Nuron
DSH 900-22 ATC 電池供電式切割鋸(360mm)
Battery cut-off saw DSH 900-22 ATC 產品編號:
強勁的後把手電池式切割鋸,使用 360 毫米鋸片,可在混凝土、磚石和金屬上切割最大厚度達 150 毫米的材料(Nuron 電池平台)。
- 基礎材料: 各類 混凝土及磚, 各類磚石(空心磚,石灰石等), 瀝青, 鋼, 礦物
- 尺寸 (長*寬*高): 690 x 290 x 420 mm
- IP 保護 級別: IEC 電池供電
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
總 件數
1
折扣價
HKD 18,426.60
HKD 18,426.60
/
1 個