限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能
Nuron

SF 30M-22 磁力鑽床

SF 30M-22 + HSSAC18 + PP80 產品編號:

強力充電式磁力鑽,配備永磁體,適用於在鋼材上鑽孔,最大孔徑 35 亳米(1-3/8 吋)(Nuron 電池充電座)

  • 夾頭類型: 快速釋放 3/4" 焊接
  • 最大扭矩(軟/硬接頭): 45 Nm (軟接頭)
  • 無負載 RPM: 排擋 1: 200 rpm; 排擋 2: 280 rpm; 排擋 3: 350 rpm; 排擋 4: 420 rpm; 排擋 5: 470 rpm; 排擋 6: 520 rpm

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
包
總 件數
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
HKD 19,143.60
HKD 19,143.60
/
1 個