限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能
新的 special

SF 6H-A22 充電式電鎚

Kit SF 6H-A22 G2 (HSS6 MP10) 產品編號:

強大級別的充電式 22V 衝擊鑽,具有主動扭矩控制和電子離合器,通用於木材、金屬、磚石和其他材料

  • 最大扭矩(軟/硬接頭): 65 Nm (軟接頭), 80 Nm (硬接頭)
  • 無負載 RPM: 排擋 1: 490 rpm; 排擋 2: 2000 rpm
  • 夾頭範圍: 2 - 13 mm

顧客也搜尋 震動電鑽, 鎚鑽, 起子機, 電批 或 無碳刷電批.

自定您的工具組合

工具
工具和箱子 包含: 1x 工具箱 SF 6H-A22 組裝, 10x Twist drill bit HSS Co 6,0x93mm MP10
您想訂購幾個套裝組合?
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
HKD 2,815.64