Nuron
AG 4D-22 充電式角磨機 (125 mm)
AG 4D-22-125 (03) + AC-D 125 SPX (25) 產品編號:
配備失知制動裝置的緊湊型充電式角磨機,適用於使用直徑達125毫米的磨碟進行切割和打磨(Nuron電池充電座)
- 額定電壓: 21.6 V
- 墊片 直徑: 125 mm
- 最大切割深度(輸入): 34 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
總 件數
1
折扣價
HKD 2,754.58
HKD 2,754.58
/
1 個