6-13/11 限時 7 折優惠!凡官網或Hilti Shop App 購買任何電動工具、耗材與相關產品,結帳時輸入優惠碼 1111 即可享戶口價再七折優惠 !

管道壓接工具

尋找適合金屬和塑膠管道安裝的管道壓接工具

1 產品

篩選

Nuron

L127261 (1962096)


描述
多功能且舒適的充電式直列式壓接工具,相容於可互換的 32 kN 壓接鉗口和壓接環(Nuron 電池平台)
工具壓制力
32 kN
搭配弓鋸使用
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
壓力容量金屬喉
54 mm