限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能

尋找電池轉接器、充電轉接器、電源線及控制單元,這些配件旨在傳輸、管理及保護電力,從而實現更安全、更可靠的工具操作

15 產品

篩選
L601730 (4353281)
描述
供氣配件適用於喜利得鏈鋸
沒有可用的技術數據
壓縮機 DSW 120V
描述
供氣配件適用於喜利得鏈鋸
沒有可用的技術數據
壓縮機 DSW 110 V
描述
供氣配件適用於喜利得鏈鋸
沒有可用的技術數據
CA-B12 (68894)
描述
充電適配器適用於在 C4/36 充電器上的 12V 電池
充電器兼容
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
尺寸 (長*寬*高)
135 x 94 x 53 mm
重量
0.18 kg

新

BD 14/36 on B22 3.0 LED on (89112)


描述
檢查喜利得鋰電池健康狀況的電池診斷裝置
電池電壓兼容
14 V, 22 V, 36 V
L137231 (198819)
描述
適用於 TE 工具的可拆卸更換電源線
長度
4000 mm
L137239 (198820)
描述
適用於 TE 工具的可拆卸更換電源線
長度
4000 mm
L090048 (175925)
沒有可用的技術數據
L121452 (206491)
描述
適用於牆鋸和線鋸的防超電壓裝置
沒有可用的技術數據
L121450 (206492)
描述
適用於牆鋸和線鋸的防超電壓裝置
沒有可用的技術數據

Nuron

L127505 (2185420)


描述
使用 Nuron 電池驅動喜利得 22V CPC 鋰離子工具的電池轉接器
電池電壓兼容
Nuron
尺寸 (長*寬*高)
135 x 93 x 75 mm
重量
0.4 kg
L129300 (2403042)
鋰動力發電機


沒有可用的技術數據
L129299 (2403037)
鋰動力發電機


沒有可用的技術數據

新

L131121 (2778068)
描述
適用於喜利得 12V 電池的 USB 充電轉接器,可為平板電腦、手機及其他帶 USB-C 或 USB-A 連接埠的裝置充電。
沒有可用的技術數據

Nuron

L601262 (3361996)


描述
Nuron 電池的 USB 充電轉接器具有無線充電、USB-C PD 和 USB-A 連接埠,以便讓您為手提電腦、平板電腦和更多裝置充電。
電池電壓兼容
Nuron