工具袋 S
產品編號:
幻燈片 1(共 3):L601576 (4117540)
大口徑工具袋由耐用的 600D 再生聚酯製成,用於保護和運輸電動工具和配件
- 類型: 工具袋
- 尺寸 (長*寬*高): 310 x 190 x 240 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
總 件數
1
折扣價
HKD 196.20
HKD 196.20
/
1 個
技術資料
類型
工具袋
尺寸 (長*寬*高)
310 x 190 x 240 mm
特點和應用
產品特點
- 超耐用 – 我們的工具包採用全金屬五金、防水防撕裂的 600 旦 RPET 面料和加固縫線設計,有助於承受惡劣的工作現場條件,實現持久性能
- 更多可持續物料 – 至少 85% 的工具袋由回收塑膠瓶製成 (例如織物、織帶和底部支架),有助減少對環境的影響
- 定制底軌 – 中型和大型工具袋配有新軌,從而提高袋身的穩定性,同時有助保護內部物品免受水和污垢的影響
- 易於攜帶 – 中號和大號工具包配有可調節加墊肩帶和大號金屬 D 形環,增加舒適度和便攜性
- 靈活存放且易於取放–內部隔層和口袋可容納多種工具和配件組合,而外部口袋可快速取用刀片、鑽頭等小配件(口袋的尺寸和數量因工具包而異)
應用
- 建築設備、工具和配件的儲存和運輸