新的

HSL4-G 重型楔形錨

極致性能的重型膨脹螺桿式錨栓,通過認證,適用於在混凝土中進行安全相關應用 (碳鋼、六角頭、外螺紋)

  • 材料, 腐蝕: 碳鋼,鍍鋅
  • 鑽頭配置: 外螺紋
  • 認證 / 測試報告: ETA, ICC-ES 報告 (混凝土), LABC, 地震, 核能 (NQA-1), 火, 疲勞

選擇

錨栓尺寸
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
錨栓長度
  • 92 mm
  • 106 mm
  • 107 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 141 mm
  • 147 mm
  • 160 mm
  • 172 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 187 mm
  • 200 mm
  • 201 mm
  • 205 mm
  • 210 mm
  • 222 mm
  • 230 mm
  • 235 mm
  • 260 mm
  • 275 mm
包裝數量
  • 4 pc
  • 6 pc
  • 10 pc
  • 20 pc
  • 40 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 147.92

技術資料

材料, 腐蝕
碳鋼,鍍鋅
鑽頭配置
外螺紋
認證 / 測試報告
ETA, ICC-ES 報告 (混凝土), LABC, 地震, 核能 (NQA-1), 火, 疲勞
基礎材料
混凝土(未鑿破), 混凝土(鑿破)
安裝工具
SIW 6AT-A22 充電式衝擊扳手
PROFIS 軟件

文件

特點和應用

產品特點

  • 高拉力及剪力負載量
  • 力控膨脹容許接續膨脹
  • ETA 選項 1 適用裂鏠及無裂鏠混凝土
  • ICC-ES/AC 193 適用裂鏠及無裂鏠石屎和地震
  • 適合需要抗疲勞、地震及震動的動態負載

應用

  • 在高度安全相關或動力應用下,進行重型緊固,包括核電廠應用
  • 應用獲廣泛認可或技術支援,如機械、重型機械、鋼柱、重型排管支撐、泵、横梁支撐、醫療儀器、懸臂樑、起重機、汽車升降架等

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

產品視頻

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.