電纜剪和壓接器

搜尋我們一系列專為提升公用事業工人和電工安全與生產力的充電式切割機和壓接機

2 產品

篩選

Nuron

L127280 (229302)
描述
通用 6 噸級充電式線纜壓接機以及配備互換鉗口的切割機 (Nuron 電池充電座)
壓接力
53 kN
尺寸 (長*寬*高)
116 x 75 x 378 mm
電池能量
Nuron

Nuron

L145839 (2191937)
描述
具有更大切割空間的斷頭台充電式液壓電線切割刀,適用於 ACSR 線纜和牽線 (Nuron 電池充電座)
鑽頭旋轉
350 °
尺寸 (長*寬*高)
129 x 75 x 455 mm