Nuron
NUN 54-22 充電式 6 頓壓接機及切割機





通用 6 噸級充電式線纜壓接機以及配備互換鉗口的切割機 (Nuron 電池充電座)
- 壓接力: 53 kN
- 尺寸 (長*寬*高): 116 x 75 x 378 mm
- 電池能量: Nuron
技術資料
壓接力
53 kN
尺寸 (長*寬*高)
116 x 75 x 378 mm
電池能量
Nuron
額定電壓
21.6 V
鑽頭旋轉
350 °
約輪轉時間
4 s
文件
pdf 操作說明 NUN 54-22 (2), cn, 英语, 日语, 韩语, 俄语, 中文 [ 3.8 MB ]
特點和應用
產品特點
- 大大減少停機時間與責任風險 — 喜利得 6 噸級壓接機/切割機可以享受我們每年一次的認證以及免費工具檢驗服務
- 多種一應俱全 — 液壓工具與三種用於符合行業標準的 6 噸管狀型模的互換鉗口兼容 (包括 DIN 與 NF)。
- 更高的壓接水準 — 各種按照 IEC、DIN、NF 與 UL 標準進行的測試
- 最高生產效率 — 剪刀式鉗口可實現單手切割與壓接,而自動回縮功能與恆久耐用的 ACSR/Cu/Al 刀片則可以幫您節省每次線纜端接的時間
- Nuron 電池充電座 — 由於配備更加持久的電池、更優質的鉗口以及多種服務,因此可確保充電式液壓工具持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求
應用
- 壓接 10-300 mm² 的 NFC 20-130 銅壓縮線纜接頭
- 可壓接 10-240 mm² 的銅鋁導線
- 可切割最大 33 毫米外徑的銅鋁線纜
- 可切割最大 9 毫米 (HS) 與 7.5 毫米 (EHS) 拉線 (外徑)
- 使用 W 形型模壓接頭頂導線
對於批准或證書信息,請參見各個項目。
相關產品
服務
喜利得工具服務
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
Fleet Management
- 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
- 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
- 產品修理期間可以租借工具,減少停機時間。
- 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。
- 防竊保險可降低財務風險與意外開支。