拆除牆錘子和破碎機

突破性性能

精確

牆壁校正

精確清除多餘的混凝土,為您的下一步奠定光滑的基礎。
強勁

拆牆

充滿信心地處理要求苛刻的工作,例如拆除混凝土和磚石結構。
受控

鋼筋暴露

小心地暴露混凝土延伸或連接的嵌入式鋼筋。
多功能的

表面去除工作

處理各種裝修任務,從剝離瓷磚到清除舊灰泥。
高效

牆壁開口

更輕鬆地鑿破 – 使用專用的牆壁工具;或通用 TE 1000-AVR,用於在地面附近工作。
精確

牆壁校正

精確清除多餘的混凝土,為您的下一步奠定光滑的基礎。
強勁

拆牆

充滿信心地處理要求苛刻的工作,例如拆除混凝土和磚石結構。
受控

鋼筋暴露

小心地暴露混凝土延伸或連接的嵌入式鋼筋。
多功能的

表面去除工作

處理各種裝修任務,從剝離瓷磚到清除舊灰泥。
高效

牆壁開口

更輕鬆地鑿破 – 使用專用的牆壁工具;或通用 TE 1000-AVR,用於在地面附近工作。

    專為生產力和安全而設計

    高性能 Nuron 電池平台

    與最佳充電器和耗材配對時,有助於提高您的工作效率

    主動減震 (AVR)

    通過使工作更加舒適和減少用戶疲勞,幫助提高全天的工作效率

    除塵系統 (DRS)

    收集高達 95% 的細粉塵(TE DRS-B 和 TE DRS-H,需要吸塵,不包括在內)

    舒適的側把手

    帶快速開啟夾的側把手,用於提高精準度和舒適度(不包括在內)。

    喜利得工具平均由 28% 的回收材料製成。
    “拆牆可能是一件非常麻煩的事。現在,有了這些喜利得工具,一切都變得輕鬆搞定。”

    為你的工具設備增添動力

    常見問題

    為了讓您的喜利得充電式牆體拆除錘和破碎機發揮最大作用,請選擇針對頂級無線性能進行最佳化的電池、充電器和鑿子系統。我們還建議使用專用的喜利得保護殼來存放和運輸四塊額外的電池和兩個額外的充電器。

    電池

    選擇 B 22-290 Nuron 電池 – 喜利得最高容量的 22V 鋰離子電池。與所有 Nuron 無線工具相容。

    充電器

    C 8-22 Nuron 終極充電器是我們為 Nuron 電池充電的最快方式,只需 30 分鐘即可恢復供電。

    耗材

    若想發揮最大施工效率,請選用 Hilti Ultimate 系列鑿刀。 其自動回尖設計可維持高速破拆效能,幫助您更快完成更多工作。 此外,Ultimate 鑿刀的使用壽命可延長高達 50%

    拆牆

    對於牆壁拆除工作,我們推薦 FlatPoint 鑿子

    牆壁校正

    對於牆壁矯正工作和暴露鋼筋,我們建議使用Bull point 鑿子

    表面去除

    對於表面去除工作,我們建議使用刮屑鑿子

    為了獲得最佳操作體驗,我們建議使用某些沒有側把手的工具。最終決定權由操作員決定

    20 年有限保養

    材料和工藝

    對於我們幾乎所有的工具,我們將在 20 年內 (視乎工具而定) 修理或更換因材料或工藝缺陷而損壞的零件。任何額外的索賠都被排除在外。

    2 年磨損保養 (視乎工具而定)

    免費承保 (視乎工具而定)

    我們將在購買之日起 2 年內免費維修大多數工具 (視乎工具而定)。這包括備件、勞動力和運輸。在免費保障期結束後,您將支付維修費用,但費用有上限。

    3天維修周轉 (視乎工具而定)

    3天維修 (視乎工具而定)

    您通常會在提交維修訂單後三天內收到工具。我們可以到您的工地取走損壞的工具,並將修復後的工具送回同一地點 。

    立即購買
    喜利得電動工具的維修條款及條件

    點擊這裡

    獲取地板拆除錘和破碎機