電炮
了解我們全新無線拆除電鎚及破碎機
將性能全面釋放於地面作業


開槽工程

地板拆除

瀝青施工

接地棒安裝
透過智能技術提升地面拆除作業的效率與安全性


高效能Nuron電池平台
配合最佳充電器及尿墊使用,有助提高工作效率

用戶力度控制 (UFC)
透過調整基本材料的壓力來控制起皺力

主動消震 (AVR)
讓工作更舒適,減少使用者疲勞,幫助提高全天生產力

除塵系統
收集高達 95% 的細塵(TE DRS-B 和 TE DRS-H,需要真空,不包括在內)

選擇您的電源
需要在工作現場進行額外的行動能力? 在狹小的空間工作? 您的有線工具沒有外部電源? Nuron 電池平台配備 Hilti 地板的無線爆破錘,讓你隨心所欲。 對於需要全天動力的更大工作,請使用我們高性能的帶繩地板拆卸錘和斷路器。無論如何,您都將獲得完成工作的權力和速度。
兩粒電池可做什麼*



何時使用有線

* *根據內部測試:
TE 3000-22 連 TE-HX FP 40 鑿尖, TE 1000-22 連 TE-SX FP 40 鑿尖, 2顆 B 22-255 Nuron 電池, C30/37 混凝土工作, 現場條件,例如溫度、濕度、灰塵水平及正在處理的材料,一次電池充電可顯著影響最大工作量。
提升您的工具配置效能
常見問題
為充分發揮您的 Hilti 鋰電地面拆除電鎚及破碎機效能, 建議選用經優化配搭的電池、充電器及鑿頭, 實現卓越的無線性能表現。我們亦建議選用專用 Hilti 工具箱, 可安全存放及運輸額外 4 件電池及 2 部充電器。

電池
選擇 B 22-290 Nuron 電池 – Hilti 容量最高的 22V 鋰離子電池。兼容所有Nuron無線工具。

充電器
C 8-22 Nuron 終極充電器提供單槽和雙槽解決方案, 是我們最快的充電方式: 雙槽電池只需 45 分鐘即可將 2 x B 22-290 電池充電至 80%, 一小時即可充電至 100%。*
C8DC 雙槽充電器還具有增強模式, 可超快速充電。當您將一個電池放入雙槽充電器時, B 22-290 電池的充電時間大約縮短了 50%。
* 放入充電器時, 電池在環境溫度下的充電時間

耗材
要提高高達 50% 的生產力, 請使用我們專為提高每次充電工作量而設計的Ultimate 系列鑿子。超堅固的電感變硬, 可抵抗磨菇和磨損。超堅固的連接端為升級的斷裂功率傳輸更多力量。

地板拆除
我們建議使用 FlatPoint 鑿子進行地板拆卸。

牆壁應用程式
如您同時使用 TE 1000-22 並進行牆身作業, 建議選用尖鑿。
由於 TE 3000 擁有更多動力, 且擁有 85 焦耳, 因此可用於厚度超過 20 厘米的混凝土。

材料和工藝
對於幾乎所有工具, 我們將維修或更換因材料或工藝缺陷而破裂的部件, 為期 20 年 (2) 。不包括任何額外索償。

無費用保障
我們將自購買日起 2 年內免費維修大部分工具。這包括備件、勞工和託運。在無費用保障期後, '您將支付維修費用, 但費用上限為 。

3 天維修
一般情況下, 您在提交維修申請後 3 天內即可取回工具。我們更可於您的工地上門收取損壞工具, 並於完成維修後送回同一地點。