限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能

牆身拆卸電鎚及破拆機

強勁破拆動力,無需電線,設定更簡單。
有大型工程即將展開?

探索我們最新的無線牆身拆卸電鎚及破拆機系列

突破性效能

精確

牆身打鑿

精準去除多餘混凝土,為下一步工序打造平整穩固的基礎。
強勁

牆身拆卸

輕鬆應付高要求工序,無論是承重混凝土或磚牆結構,都可充滿信心進行拆卸。
可控

鋼筋外露

精準鑿開混凝土,安全地外露鋼筋,適用於結構延伸或連接工程。
多用途

表面翻新工程

靈活應付各類翻新工作,由剝除磁磚到清理舊有批盪層皆得心應手。
高效

牆身開孔

輕鬆鑿通牆身——可選用專為牆身開孔而設的工具,或使用多用途 TE 1000 型號,應付貼近地面的施工工序。
精確

牆身打鑿

精準去除多餘混凝土,為下一步工序打造平整穩固的基礎。
強勁

牆身拆卸

輕鬆應付高要求工序,無論是承重混凝土或磚牆結構,都可充滿信心進行拆卸。
可控

鋼筋外露

精準鑿開混凝土,安全地外露鋼筋,適用於結構延伸或連接工程。
多用途

表面翻新工程

靈活應付各類翻新工作,由剝除磁磚到清理舊有批盪層皆得心應手。
高效

牆身開孔

輕鬆鑿通牆身——可選用專為牆身開孔而設的工具,或使用多用途 TE 1000 型號,應付貼近地面的施工工序。

    智能科技,讓牆身工程更快、更安全

    高效能 Nuron 電池平台

    配合合適的充電器及鑽咀,提供更高生產力,支援全天候施工。

    用戶力度控制 (UFC)

    可因應基材調節施力,從而控制鑿擊功率,提升操作穩定性及精準度。

    主動減震系統

    減少震動,提升工作舒適度,有效降低操作疲勞,幫助全日保持生產力。

    除塵系統

    可收集高達 95% 的幼細粉塵 (適用於 TE DRS‑B 及 TE DRS‑H;需另購吸塵器)

    與上一代相比,TE 600‑AVR 可減少 20% 的 CO₂ 排放(46 公斤)。¹
    有線或無線

    選擇你的電力來源

    需要清除最多 4 m² 的小型混凝土表面?進行修正工程?或在磚牆上開設小型孔洞? 選擇採用 Nuron 電池平台 的 Hilti 無線牆身拆卸電鎚,一顆電池工作、另一顆同時充電,全面提升工作效率。

    無線

    使用兩顆電池可完成的工作*


    最多可清除
    4
    4 m² 的混凝土表面
    (深度 13 mm)

    有線

    何時選擇有線型號


    高工作量即場應用
    在電力供應穩定的情況下,適合長時間、高強度施工

    * 數據基於內部測試

    使用 TE 600‑22 與兩顆 B 22‑290 Nuron 電池 及 C 8‑22 Nuron 充電器。 實際工作表現可能會因工地環境(如溫度、濕度、粉塵水平)及施工材料而有所不同,並可能影響單次充電可完成的工作量。

    “拆牆向來費力又費時。依家用 Hilti 破拆電鎚,一切變得輕鬆完成。”

    全面升級你的工具組合

    常見問題

    為發揮 Hilti 無線牆身拆卸電鎚及破拆機的最佳效能,我們建議使用一套經優化配搭的電池、充電器及鑿咀,以達致頂級無線表現。
    鋰離子電池亦建議存放及運送於 Hilti 工具箱內,而非普通充電器。

    電池

    建議選用 B 22‑290 Nuron 電池,Hilti 最高容量的 22V 鋰離子電池,專為所有 Nuron 無線工具帶來更長續航時間。也可選用 B 22‑260 Nuron 電池,配合 Boost Mode 充電,提供極快充電速度,減少停機時間。

    充電器

    建議使用 C 8‑22 Nuron 快充充電器(提供單槽及雙槽型號)。

    • 單一顆電池:可由 0% 充至 80%(約 45 分鐘),至 100%(約 1 小時)

    • 雙槽充電:可同時為兩顆電池充電,提升現場效率

    當只放置一顆 B 22‑290 電池時,充電器會自動啟動 Boost Mode,進一步縮短充電時間。

    *充電時間以電池在室溫狀態放置於充電器上為準。

    耗材

    為提升高達 50% 的工作效率,建議選用我們的 Ultimate 系列鑿咀,專為提升每次充電可完成的工作量而設。鑿咀採用感應式硬化技術,結構極為堅固,有效防止磨損,使用壽命更長。加強型接駁段設計可傳遞更大力量,帶來更強勁的破拆效能。

    牆身拆卸

    進行一般牆身拆卸工程時,建議使用 扁鑿(Flat Chisel)

    牆身修正

    如需修正牆身或擴闊開口位置,建議選用 尖鑿(Bull Point Chisel)

    表面清除

    進行表面清除,例如舊批盪或磁磚翻新工程,建議使用 鏟鑿(Scaling Chisel)

    為提升操作體驗,部分型號設計上未有側手柄,讓工具可更靈活貼近牆身操作,減輕操作負擔。

    20 年有限保養

    物料及工藝

    產品在正常使用及妥善保養下,如因物料或工藝問題引致故障,可享相關保養服務(不包括正常損耗件)。如需更多詳情,請參閱下方的《Hilti 電動工具維修條款及細則》。

    2 年耗損保障

    免費維修保障

    由購買日起 2 年內,大部分工具可享免費維修服務。服務範圍包括零件、更換工資及運送費用,全數免費。在免費維修保障期屆滿後,維修服務將需收費,但維修費用設有上限,讓你可安心控制維修成本。如需更多詳情,請參閱下方的《Hilti 電動工具維修條款及細則》。

    維修週期

    3 天內完成維修

    一般情況下,你可於提交維修申請後 3 天內取回工具。Hilti 亦會到你的工地直接收取損壞工具,並於維修完成後送回同一地點,讓你無需額外安排運送。如需更多詳情,請參閱下方的《Hilti 電動工具維修條款及細則》。

    立即購買

    喜利得電動工具的維修條款及條件

    點擊這裡

    選購牆身拆卸電鎚及破拆機