Prokit
箱子 PKC 61
產品編號:
超大工具箱,容量為 16 加侖 | 61 公升,具有抗衝擊性、IP65 等級和可單手操作的聯鎖系統(ProKit 模組化儲存系統)
- 尺寸: XL
- 尺寸 (長*寬*高): 387 x 561 x 422 mm
- 內部尺寸: 351 x 506 x 348 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
總 件數
1
折扣價
HKD 1,234.10
HKD 1,234.10
/
1 個
產品編號:
超大工具箱,容量為 16 加侖 | 61 公升,具有抗衝擊性、IP65 等級和可單手操作的聯鎖系統(ProKit 模組化儲存系統)