Prokit
箱子 PKC 19
產品編號:
工具箱,容量 5 加侖 | 19 公升,具有抗衝擊性,IP65 防護等級,以及可單手操作的互鎖系統(ProKit 模組化儲存系統)
- 尺寸: M
- 尺寸 (長*寬*高): 387 x 554 x 168 mm
- 內部尺寸: 365 x 516 x 102 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
總 件數
1
折扣價
HKD 715.52
HKD 715.52
/
1 個
產品編號:
工具箱,容量 5 加侖 | 19 公升,具有抗衝擊性,IP65 防護等級,以及可單手操作的互鎖系統(ProKit 模組化儲存系統)