Prokit
箱子 PKC 35
產品編號:
容量為 9 加侖 | 35 公升的大型工具箱,具有抗衝擊性、IP65 防護等級和單手操作互鎖系統(ProKit 模組化儲存系統)
- 尺寸: L
- 尺寸 (長*寬*高): 387 x 554 x 267 mm
- 內部尺寸: 356 x 515 x 195 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
總 件數
1
折扣價
HKD 894.40
HKD 894.40
/
1 個
產品編號:
容量為 9 加侖 | 35 公升的大型工具箱,具有抗衝擊性、IP65 防護等級和單手操作互鎖系統(ProKit 模組化儲存系統)