Prokit
Crate PKC 37-O
產品編號:
幻燈片 1(共 4):L158745 (5120280)
容量為 9.5 加侖 | 37 公升的大型工具收納箱,採用抗衝擊設計,並配備可單手操作的互鎖系統(ProKit 模組化儲存系統)
- 尺寸: L
- 尺寸 (長*寬*高): 378 x 545 x 279 mm
- 內部尺寸: 288 x 498 x 259 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
總 件數
1
折扣價
HKD 585.00
HKD 585.00
/
1 個